05000719000 - Plastic printing piece
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000719000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000719000/05000719000.prj},{NB=05000719011},{ARTNR=05000719011},{D1=25},{D2=6.1},{D3=13},{E=5.5},{H1=10.5},{H2=3},{MAT=POM},{FAR=schwarz},{GEW=4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/8d.17.42.05000719000.pdf},{PREVIEW=05000719000.png},{DEFAULTSORTATTR=23302}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000719001
05000719001
15
4.5
8.6
3.6
7.6
2.5
POM
schwarz
1
05000719002
05000719002
15
6.1
8.6
2.5
7.6
2.5
POM
schwarz
1
05000719003
05000719003
18
4.5
10.8
5.2
9.2
2.5
POM
schwarz
2
05000719004
05000719004
18
6.1
10.8
4.2
9.2
2.5
POM
schwarz
2
05000719005
05000719005
18
7.8
10.8
3.8
9.2
2.5
POM
schwarz
2
05000719006
05000719006
21
4.5
12.8
6
10
3
POM
schwarz
3
05000719007
05000719007
21
6.1
12.8
5
10
3
POM
schwarz
3
05000719008
05000719008
21
7.8
12.8
4.3
10
3
POM
schwarz
3
05000719009
05000719009
21
9.4
12.8
3.4
10
3
POM
schwarz
3
05000719010
05000719010
25
4.5
13
6.5
10.5
3
POM
schwarz
3
05000719011
05000719011
25
6.1
13
5.5
10.5
3
POM
schwarz
4
05000719012
05000719012
25
7.8
13
4.6
10.5
3
POM
schwarz
4
05000719013
05000719013
25
9.4
13
3.6
10.5
3
POM
schwarz
3
05000719014
05000719014
32
4.5
14
7
11
3
POM
schwarz
6
05000719015
05000719015
32
6.1
14
6
11
3
POM
schwarz
5
05000719016
05000719016
32
7.8
14
5
11
3
POM
schwarz
5
05000719017
05000719017
32
9.4
14
4.2
11
3
POM
schwarz
5
05000719018
05000719018
40
6.1
16
8
13
4
POM
schwarz
10
05000719019
05000719019
40
7.8
16
7
13
4
POM
schwarz
10
05000719020
05000719020
40
9.4
16
6.2
13
4
POM
schwarz
10
05000719021
05000719021
50
6.1
16
10.4
15.5
4
POM
schwarz
10
05000719022
05000719022
50
7.8
16
9.3
15.5
4
POM
schwarz
10
05000719023
05000719023
50
9.4
16
8.7
15.5
4
POM
schwarz
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表