目錄: Steinel Normalien
Created: 04.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 7366 - Guide bushes with shoulder
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD模型選擇
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7366.prj},{NB=ST7366.26.19X022},{BESTNR=ST7366.26.19X022},{D1=19},{D2=26},{D3=31},{H=6.0},{L=22},{BM=mit kurzem Bund Gleitführung Stahl},{WG=0.050},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
BM
Comment
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
ST7366.16.10X012
ST7366.16.10X012
10
16
20
3.5
12
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.010
ST7366.16.10X017
ST7366.16.10X017
10
16
20
3.5
17
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.020
ST7366.16.10X022
ST7366.16.10X022
10
16
20
3.5
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.020
ST7366.16.10X027
ST7366.16.10X027
10
16
20
3.5
27
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.16.10X036
ST7366.16.10X036
10
16
20
3.5
36
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.040
ST7366.16.12X012
ST7366.16.12X012
12
16
20
3.5
12
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.010
ST7366.16.12X017
ST7366.16.12X017
12
16
20
3.5
17
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.010
ST7366.16.12X022
ST7366.16.12X022
12
16
20
3.5
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.020
ST7366.16.12X027
ST7366.16.12X027
12
16
20
3.5
27
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.020
ST7366.16.12X036
ST7366.16.12X036
12
16
20
3.5
36
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.20.15X017
ST7366.20.15X017
15
20
25
6.0
17
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.20.15X022
ST7366.20.15X022
15
20
25
6.0
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.20.15X027
ST7366.20.15X027
15
20
25
6.0
27
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.040
ST7366.20.15X036
ST7366.20.15X036
15
20
25
6.0
36
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.050
ST7366.20.15X046
ST7366.20.15X046
15
20
25
6.0
46
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.060
ST7366.20.16X017
ST7366.20.16X017
16
20
25
6.0
17
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.020
ST7366.20.16X022
ST7366.20.16X022
16
20
25
6.0
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.20.16X027
ST7366.20.16X027
16
20
25
6.0
27
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.030
ST7366.20.16X036
ST7366.20.16X036
16
20
25
6.0
36
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.040
ST7366.20.16X046
ST7366.20.16X046
16
20
25
6.0
46
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.050
ST7366.26.19X022
ST7366.26.19X022
19
26
31
6.0
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.050
ST7366.26.19X027
ST7366.26.19X027
19
26
31
6.0
27
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.060
ST7366.26.19X036
ST7366.26.19X036
19
26
31
6.0
36
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.080
ST7366.26.19X046
ST7366.26.19X046
19
26
31
6.0
46
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.100
ST7366.26.20X022
ST7366.26.20X022
20
26
31
6.0
22
mit kurzem Bund Gleitführ...
0.050
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表