CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - 同步轮-高扭矩同步带轮-S3M型B·K形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-792.prj},{NB=CBHPB14S3M060-K-H4},{CODE=CBHPB},{NT=14},{TNW=S3M060},{TS=K},{SHS=H},{DD=4},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{BC=0.0},{ZJG9=},{TPC=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222662.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBHPA14S3M060-K-H4
CBHPA
铝合金
铝合金
本色阳极氧化处理
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPK14S3M060-K-H4
CBHPK
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPB14S3M060-K-H4
CBHPB
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPC14S3M060-K-H4
CBHPC
铝合金
铝合金
无电解镀镍
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPT14S3M060-K-H4
CBHPT
S45C
SPCC
-
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPM14S3M060-K-H4
CBHPM
S45C
SPCC
发黑
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
CBHPP14S3M060-K-H4
CBHPP
S45C
SPCC
无电解镀镍
6.0
7.0
11.0
19
13.37
12.61
16
16
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表