CBAPA,CBAPK,CBAPB,CBAPC,CBAPT,CBAP,CBAPP - 同步轮-同步带轮-H型B·D型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-788.prj},{NB=CBAPB14H075-B-H12},{CODE=CBAPB},{NT=14},{TNW=H075},{TS=B},{SHS=H},{DD=12},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{BC=0.0},{ZJG9=},{TPC=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222610.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBAPA14H075-B-H12
CBAPA
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化处理
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAPK14H075-B-H12
CBAPK
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAPB14H075-B-H12
CBAPB
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAPC14H075-B-H12
CBAPC
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAPT14H075-B-H12
CBAPT
S45C
SPCC
-
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAP14H075-B-H12
CBAP
S45C
SPCC
发黑
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
CBAPP14H075-B-H12
CBAPP
S45C
SPCC
无电解镀镍
19.1
21.0
26.0
41.000
56.60
55.22
39.000
61
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表