KM15 - 快换接头/集装式
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KM 快换接头/集装式
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/km/km15.prj},{NB=KM15-04-08-3},{ODA=4},{ODB=8},{D=8},{MODEL=KM15-04-08-3},{D1=10.4},{D2=15.2},{L1=85.5},{L2=19.0},{L3=15.5},{P=10.4},{Q1=38.2},{Q2=11.1},{A=67.0},{MA=16.0},{MB=18.5},{PORT=6.0},{CNSMASSEXACT=24},{LH1=31.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ODA
适合管子外径
[mm]
ODB
适合管子外径
[mm]
D
适合管接头尺寸
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
A
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
PORT
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KM15-04-06-3
4
6
6
KM15-04-06-3
10.4
12.8
78.5
18.0
13.0
10.4
38.2
9.9
61.5
16.0
17.0
4.5
12
KM15-04-08-3
4
8
8
KM15-04-08-3
10.4
15.2
85.5
19.0
15.5
10.4
38.2
11.1
67.0
16.0
18.5
6.0
24
KM15-06-08-3
6
8
8
KM15-06-08-3
12.8
15.2
92.5
20.0
15.5
12.8
45.4
11.1
74.0
17.0
18.5
6.0
25
KM15-06-10-3
6
10
10
KM15-06-10-3
12.8
18.5
98.0
21.0
19.0
12.8
45.4
12.8
77.0
17.0
21.0
7.5
37
KM15-08-10-3
8
10
10
KM15-08-10-3
15.2
18.5
105.0
22.5
19.0
15.2
52.6
12.8
85.0
18.5
21.0
7.5
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表