DSG - 支撑座
鼎翰SHAC
支撑座
Powered by
CAD模型選擇
{shac/support_unit/dsg.prj},{NB=DSG32H(1)},{MODEL1=32H},{NUT=SFU/SFS 3205,SFU/SFS 3210,SFS 3220},{DDX=50},{DX=50.000},{BX=86.000},{HX=62.000},{HHX=31.000},{EX=17.000},{LX=40.000},{C1X=8.000},{C2X=24.000},{PX=66.000},{XX=8.000},{WX=65.000},{YX=8.000},{ZX=0.000},{DD1X=0.000},{IX=0.000},{VX=0.000},{QX=0.000},{MX1=0.000},{MX2=0.000},{D3X=0.000},{L3X=0.000},{L4X=0.000},{L5X=0.000},{WEIGHTX=0.000},{FK=MIN},{FKR=MIN},{FKD=MIN},{FKDR=MIN},{FKD1=MIN},{FKD2=MIN},{FKH1=MIN},{FKH2=MIN},{BCKD=MIN},{BCKH=MIN},{BSR=MIN},{BST=MIN},{BSM=MIN},{BSH=MIN},{BSMH=MIN},{LT=MIN},{SSS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
NUT
适用螺母
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
DSG16H
DSG16H
SFU/SFS 1605,SFU/SFS 1610...
28
52
40
20
12
40
8
24
40
M5
38
M5
DSG20H
DSG20H
SFU/SFS 2005,SFS 2010
36
62
44
22
12
40
8
24
48
M6
47
M6
DSG25H
DSG25H
SFU/SFS 2505,SFU/SFS 2510...
40
66
48
24
13
40
8
24
50
M6
51
M6
DSG32H
DSG32H
SFU/SFS 3205,SFU/SFS 3210...
50
86
62
31
17
40
8
24
66
M8
65
M8
DSG40H
DSG40H
SFU/SFS 4005,SFU/SFS 4010...
63
100
80
40
-
59
9.5
40
78
M8
78
M8
DSG50H
DSG50H
SFU/SFS 5010,SFS 5020
75
120
90
45
-
60
10
40
100
M10
93
M10
DSG1616
DSG1616
SFU/SFS 1616
32
54
38
19
8
40
8
24
44
M5
42
M4
DSG2020
DSG2020
SFU/SFS 2020
39
64
46
23
11
40
8
24
52
M5
50
M5
DSG2525
DSG2525
SFU/SFS2525
47
68
56
28
9
40
8
24
50
M5
60
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表