目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
LAXL - 中间轴承型齿形惰轮-XL型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/laxl.prj},{NB=LAXL-25-031},{TYPECODE=LAXL},{TEETH=25},{WIDTH=031},{PD=40.43},{OD=39.92},{F=48},{E=35},{G=24},{A=9.0},{W=14.0},{S=3.00},{T=2},{BT=6000ZZ×1},{D=10},{C=26},{B=8},{RT=KDQ-26},{H=27.200},{K=1.300},{CATALOG=laxl.jpg},{R1=1.270},{R2=1.400},{R3=0.610},{R4=0.610},{R5=25.000},{BQ=1},{PPATH=laxl/assmeblies/laxl_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
卡簧型号
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAXL-18-025
18
025
29.11
28.60
36
24
17
7.5
12.5
3.25
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-18-031
18
031
29.11
28.60
36
24
17
9.0
14.0
4.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-18-037
18
037
29.11
28.60
36
24
17
11.0
16.0
5.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-025
20
025
32.34
31.83
40
27
17
7.5
12.5
3.25
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-031
20
031
32.34
31.83
40
27
17
9.0
14.0
4.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-20-037
20
037
32.34
31.83
40
27
17
11.0
16.0
5.00
2
626ZZ×1
6
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAXL-22-025
22
025
35.57
35.07
45
30
21
7.5
12.5
2.25
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-031
22
031
35.57
35.07
45
30
21
9.0
14.0
3.00
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-037
22
037
35.57
35.07
45
30
21
11.0
16.0
4.00
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-22-050
22
050
35.57
35.07
45
30
21
14.0
19.0
5.50
2
628ZZ×1
8
24
8
KDQ-24
25.200
1.300
LAXL-25-025
25
025
40.43
39.92
48
35
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-031
25
031
40.43
39.92
48
35
24
9.0
14.0
3.00
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-037
25
037
40.43
39.92
48
35
24
11.0
16.0
4.00
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-25-050
25
050
40.43
39.92
48
35
24
14.0
19.0
5.50
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-28-025
28
025
45.28
44.77
55
40
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-28-031
28
031
45.28
44.77
55
40
26
9.0
14.0
2.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-025
30
025
48.51
48.00
55
40
24
7.5
12.5
2.25
2
6000ZZ×1
10
26
8
KDQ-26
27.200
1.300
LAXL-30-031
30
031
48.51
48.00
55
40
26
9.0
14.0
2.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-037
30
037
48.51
48.00
55
40
26
11.0
16.0
3.50
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-30-050
30
050
48.51
48.00
55
40
26
14.0
19.0
5.00
2
6200ZZ×1
10
30
9
KDQ-30
31.400
1.300
LAXL-36-025
36
025
58.21
57.70
67
50
26
7.5
12.5
2.25
2
6001ZZ×1
12
28
8
KDQ-28
29.400
1.300
LAXL-36-031
36
031
58.21
57.70
67
50
28
9.0
14.0
2.00
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAXL-36-037
36
037
58.21
57.70
67
50
28
11.0
16.0
3.00
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAXL-36-050
36
050
58.21
57.70
67
50
28
14.0
19.0
4.50
2
6201ZZ×1
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表