目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BTWE16 - 普通级滚珠丝杠-轴径16,导程5·10·16
上隆SAMLO
滚珠丝杠·梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/ball_screws_leadscrews/btwe16.prj},{NB=BTWE1605-L150-T15-R-N-A},{TYPECODE=BTWE1605},{L=150},{T=15},{DIRECTOR=R},{WF=N},{RODTYPE=A},{D=16},{LEAD=5},{G=50},{TD=Right},{DB=3.175},{NOC=1 turns, 4 rows},{CD=13.52},{CO=29.91},{CATALOG=btwe16.jpg},{PPATH=btwe16/assemblies/btwe16_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPECODE
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LEAD
[mm]
G
[mm]
TD
螺旋方向
ⁿ/ₐ
DB
滚珠直径
[mm]
NOC
循环数
ⁿ/ₐ
CD
额定动负载
[kN]
CO
额定静负载
[kN]
BTWE1605-L150-T15-R-N-A
BTWE1605
16
5
50
右旋
3.175
1圈×4列
13.52
29.91
BTWE1610-L150-T15-R-N-A
BTWE1610
16
10
57
右旋
3.175
1圈×3列
10.81
23.53
BTWE1616-L150-T15-R-N-A
BTWE1616
16
16
45
右旋
2.778
1.8圈×2列
10.52
25.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表