Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Compact Rail - 自对齐直线导轨,径向滚珠轴承,淬火辊道(最大承重 15000 N,最大长度 4080 mm)
Rollon
COMPACT RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/03_compact_rail/co_rail_asmtab.prj},{NB=TLC28NSW232Z2401},{INFO1=info1_comapctrail},{GUI=1},{DIM=28},{INFO=Catalogo},{GUIX= 1, 'TLC', 2, 'ULC', 3, 'TLV', 4, 'ULV'},{CUR=NSW},{CURT=<'NSW'>,'NSD','CSW','CDW'},{CURU=<'NSW'>,'NSD','CSW','CDW'},{CURK='error'},{VC=Standard},{VERLU1='-'},{VERLU2=<'Standard'>,'L'},{VERLU3='Standard'},{NC=3},{CONF=},{LB=},{TC=2Z},{CC=},{CMIN=240},{CMAX=3200},{L=240},{NCR=1},{IC=200},{HUBX=[240:3200/80]},{NUMCUS1=1,'3',2,'4',3,'5'},{CONF1=1,'A'},{CONF2=1,'A',2,'B'},{CONF3=1,'A',2,'B',3,'C'},{CSWL='80','80','100','100','125','125','150','150'},{CDWL='80','80','125','125'},{NM1X=40},{PPATHX=co_rail_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
TLC18-160-1-NSW18
Compact Rail 是导轨产品系列的一员,采...
18
TLC28-240-1-NSW28
Compact Rail 是导轨产品系列的一员,采...
28
TLC35-320-1-NSW35
Compact Rail 是导轨产品系列的一员,采...
35
TLC43-400-1-NSW43
Compact Rail 是导轨产品系列的一员,采...
43
TLC63-560-1-NSW63
Compact Rail 是导轨产品系列的一员,采...
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表