SSL
(株)日本匹士克
接头
SUS316接头
弯头
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus316/elbow/ssl.prj},{NB=SSL8-01},{MODEL=SSL8-01},{SPEC=},{SEAL=},{PAC=},{D=8},{Z=13.5},{R=R1/8},{R11=9.728},{A=8},{B=23.0},{L=25.9},{C=21.9},{H=14},{P=13.8},{E=26.4},{EFF=21.0},{MASS=26},{VERS=2},{DX=13.500},{D1X=9.500},{D2X=10.900},{LX=17.800},{L1X=2.000},{L2X=8.100},{F1X=0.300},{R1X=0.800},{R2X=0.600},{L3X=1.550},{L4X=6.500},{L5X=5.200},{L6X=2.500},{L7X=6.000},{D3X=6.000},{D4X=6.000},{R3X=6.900},{F2X=2.590}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
ⁿ/ₐ
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
H
尺寸
[mm]
P
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
EFF
有效断面积
[mm^2]
MASS
质量
[g]
SSL4-M5
SSL4-M5
4
M5x0.8
3
17.0
18.9
18.4
10
9.8
22.4
3.0
12
SSL4-01
SSL4-01
4
R1/8
8
19.0
19.9
18.4
10
9.8
22.4
3.8
15
SSL6-M5
SSL6-M5
6
M5x0.8
3
19.0
21.9
19.6
12
11.8
23.6
3.0
19
SSL6-01
SSL6-01
6
R1/8
8
20.5
22.4
19.6
12
11.8
23.6
11.8
20
SSL6-02
SSL6-02
6
R1/4
11
23.0
22.9
19.6
14
11.8
23.6
10.0
27
SSL8-01
SSL8-01
8
R1/8
8
23.0
25.9
21.9
14
13.8
26.4
21.0
26
SSL8-02
SSL8-02
8
R1/4
11
25.0
25.9
21.9
14
13.8
26.4
20.5
31
SSL10-02
SSL10-02
10
R1/4
11
28.5
30.9
25.5
17
16.8
30.5
28.0
45
SSL10-03
SSL10-03
10
R3/8
12
28.5
30.6
25.5
17
16.8
30.5
28.0
51
SSL12-03
SSL12-03
12
R3/8
12
30.0
33.6
27.4
21
19.8
33.4
52.0
69
SSL12-04
SSL12-04
12
R1/2
15
34.0
35.7
27.4
22
19.8
33.4
49.5
89
SSL16-04
SSL16-04
16
R1/2
15
36.0
39.7
32.7
24
23.7
40.7
68.8
105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表