PAT
(株)日本匹士克
接头
气管 接头
双向三通歧管
Powered by
CAD模型選擇
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/triple_branch_a/pat.prj},{NB=PAT10-03},{IDNR=},{MODEL=PAT10-03},{D=10},{Z=16.8},{R=R3/8},{A=12},{B=76.8},{L1=70.4},{L2=22.7},{J1=18},{J2=17},{P1=17.6},{P2=23.0},{C=20.7},{E=33.5},{H1=22},{H2=22},{EFF=21.3},{MASS=141},{D11=10.000},{R1=16.662},{V=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
识别代码
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
D
气管外径
[mm]
R
螺丝
ⁿ/ₐ
A
尺寸
[mm]
B
尺寸
[mm]
L1
尺寸
[mm]
L2
尺寸
[mm]
J1
尺寸
[mm]
J2
尺寸
[mm]
P1
尺寸
[mm]
P2
尺寸
[mm]
C
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
H1
尺寸
[mm]
H2
尺寸
[mm]
MASS
质量
[g]
PAT4-01
PAT4-01
4
R1/8
8
57.4
53.5
16.0
14
10
10.0
15.4
14.9
22.2
14
14
46
PAT4-02
PAT4-02
4
R1/4
11
60.4
54.4
17.0
14
10
10.0
15.4
14.9
22.2
14
14
51
PAT4-03
PAT4-03
4
R3/8
12
62.4
56.1
18.7
14
10
10.0
15.4
14.9
22.2
17
14
65
PAT6-01
PAT6-01
6
R1/8
8
57.4
53.5
16.0
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
14
14
51
PAT6-02
PAT6-02
6
R1/4
11
60.4
54.4
17.0
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
14
14
57
PAT6-03
PAT6-03
6
R3/8
12
62.4
56.1
18.7
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
17
14
70
PAT8-01
PAT8-01
8
R1/8
8
61.2
57.3
17.5
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
17
17
76
PAT8-02
PAT8-02
8
R1/4
11
64.2
58.2
18.5
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
17
17
79
PAT8-03
PAT8-03
8
R3/8
12
65.2
58.9
19.2
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
17
17
86
PAT8-04
PAT8-04
8
R1/2
15
70.2
62.1
22.3
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
22
17
118
PAT10-02
PAT10-02
10
R1/4
11
75.8
69.8
22.0
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
135
PAT10-03
PAT10-03
10
R3/8
12
76.8
70.4
22.7
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
141
PAT10-04
PAT10-04
10
R1/2
15
79.8
71.6
23.8
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
156
PAT12-02
PAT12-02
12
R1/4
11
88.5
82.5
26.5
21
20
21.0
27.0
23.4
37.4
27
27
207
PAT12-03
PAT12-03
12
R3/8
12
89.5
83.2
27.2
21
20
21.0
27.0
23.4
37.4
27
27
213
PAT12-04
PAT12-04
12
R1/2
15
92.5
84.4
28.3
21
20
21.0
27.0
23.4
37.4
27
27
221
PAT1/4-01
PAT1/4-01
1/4
R1/8
8
57.4
53.5
16.0
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
14
14
51
PAT1/4-02
PAT1/4-02
1/4
R1/4
11
60.4
54.4
17.0
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
14
14
56
PAT1/4-03
PAT1/4-03
1/4
R3/8
12
62.4
56.1
18.7
14
12
12.4
15.4
17.0
26.2
17
14
70
PAT5/16-02
PAT5/16-02
5/16
R1/4
11
64.2
58.2
18.5
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
17
17
79
PAT5/16-03
PAT5/16-03
5/16
R3/8
12
65.2
58.9
19.2
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
17
17
86
PAT5/16-04
PAT5/16-04
5/16
R1/2
15
70.2
62.1
22.3
15
14
14.4
19.0
18.2
29.1
22
17
118
PAT3/8-02
PAT3/8-02
3/8
R1/4
11
75.8
69.8
22.0
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
137
PAT3/8-03
PAT3/8-03
3/8
R3/8
12
76.8
70.4
22.7
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
142
PAT3/8-04
PAT3/8-04
3/8
R1/2
15
79.8
71.6
23.8
18
17
17.6
23.0
20.7
33.5
22
22
157
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表