Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07170-15 - 不锈钢六角螺栓,Hygienic DESIGN
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/k1411.prj},{NB=07170-15-06X45},{BEST=07170-15-06X45},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=13.0},{H=4.0},{K=5.0},{L=45},{SW=10.0},{GEW=0.0112},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495696508},{NDM=6.0},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=0.3},{XB=30.0},{XC=2.100},{XD=1.600},{XE=0.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07170-15-03X06
07170-15-03X06
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
6
5.5
0.0012
Yes
73181520
4059495696232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X08
07170-15-03X08
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
8
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059495696249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X10
07170-15-03X10
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
10
5.5
0.0013
Yes
73181520
4059495696256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X12
07170-15-03X12
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
12
5.5
0.0014
Yes
73181520
4059495696263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X16
07170-15-03X16
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
16
5.5
0.0015
Yes
73181520
4059495696270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X20
07170-15-03X20
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
20
5.5
0.0026
Yes
73181520
4059495696706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X25
07170-15-03X25
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
25
5.5
0.0019
Yes
73181520
4059495696713
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-03X30
07170-15-03X30
不锈钢 A4
M3
7.0
3.0
3.8
30
5.5
0.0021
Yes
73181520
4059495696720
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X08
07170-15-04X08
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
8
7.0
0.0022
Yes
73181520
4059495696287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X10
07170-15-04X10
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
10
7.0
0.0023
Yes
73181520
4059495696294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X12
07170-15-04X12
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
12
7.0
0.0024
Yes
73181520
4059495696300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X16
07170-15-04X16
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
16
7.0
0.0025
Yes
73181520
4059495696317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X20
07170-15-04X20
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
20
7.0
0.0029
Yes
73181520
4059495696324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X25
07170-15-04X25
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
25
7.0
0.0035
Yes
73181520
4059495696331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X30
07170-15-04X30
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
30
7.0
0.0039
Yes
73181520
4059495696348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X35
07170-15-04X35
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
35
7.0
0.0040
Yes
73181520
4059495696355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-04X40
07170-15-04X40
不锈钢 A4
M4
9.2
3.0
4.0
40
7.0
0.0044
Yes
73181520
4059495696737
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X10
07170-15-05X10
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
10
8.0
0.0034
Yes
73181520
4059495696362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X12
07170-15-05X12
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
12
8.0
0.0036
Yes
73181520
4059495696379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X16
07170-15-05X16
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
16
8.0
0.0040
Yes
73181520
4059495696386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X20
07170-15-05X20
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
20
8.0
0.0048
Yes
73181520
4059495696393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X25
07170-15-05X25
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
25
8.0
0.0053
Yes
73181520
4059495696409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X30
07170-15-05X30
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
30
8.0
0.0058
Yes
73181520
4059495696416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X35
07170-15-05X35
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
35
8.0
0.0062
Yes
73181520
4059495696423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07170-15-05X40
07170-15-05X40
不锈钢 A4
M5
10.5
3.7
4.7
40
8.0
0.0070
Yes
73181520
4059495696744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表