AHTFW T10150, AHTFW T10200, AHTFW T10250, AHTFW T10300, AHTFW T10400, AHTFW T10500, KHTFW T10150, KHTFW T10200, KHTFW T10250, KHTFW T10300, KHTFW T10400, KHTFW T10500, NHTFW T10150, NHTFW T10200, NHTFW T10250, NHTFW T10300, NHTFW T10400, NHTFW T10500, SHTFW T10150, SHTFW T10200, SHTFW T10250, SHTFW T10300, SHTFW T10400, SHTFW T10500 - 带法兰齿型惰轮 两侧轴承型 T10型
Misumi
FA工厂自动化
51_同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/51_timing_pulleys/ahtfw_t10_asmtab.prj},{NB=AHTFW20-T10200-12},{MAT=A2000},{ST=CA},{NT=20},{AB=T10200},{DD=12},{PD=63.66},{OD=61.80},{F=67},{E=50},{ALT1=},{FC=0.0},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=ahtfw_t10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
外径
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
DHH
Dh
[mm]
NO
轴承尺寸 No.
ⁿ/ₐ
D
D 轴承直径
[mm]
B
B轴承直径
[mm]
AHTFW14-T10150-10
AHTFW14-T10150-10
14
44.56
44.56
48
35
17
22
23
6000ZZx2
26
8
AHTFW16-T10150-12
AHTFW16-T10150-12
16
50.93
49.05
58
40
17
22
25
6001ZZx2
28
8
AHTFW18-T10200-12
AHTFW18-T10200-12
18
57.30
55.45
61
45
22
27
27
6201ZZx2
32
10
AHTFW20-T10200-12
AHTFW20-T10200-12
20
63.66
61.80
67
50
22
27
27
6201ZZx2
32
10
AHTFW22-T10200-20
AHTFW22-T10200-20
22
70.03
68.15
80
60
22
27
37
6004ZZx2
42
12
AHTFW24-T10200-20
AHTFW24-T10200-20
24
76.39
74.55
87
67
22
27
37
6004ZZx2
42
12
AHTFW26-T10200-20
AHTFW26-T10200-20
26
82.76
80.90
87
67
22
27
37
6004ZZx2
42
12
AHTFW30-T10300-25
AHTFW30-T10300-25
30
95.49
93.65
104
84
32
37
47
6205ZZx2
52
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表