LTBJA-XL, LTBJA-L, LTBJA-H, LTBJA-T5, LTBJA-T10, LTBJA-AT5, LTBJA-AT10 - 加长同步齿形带 Iron Rubber-齿数指定型
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/ltbja.prj},{NB=LTBJA-H075-56_info-1-15-15},{MATB=Iron Rubber (Polyurethane)},{MATCW=High Tension Steel Code},{OT=0~80},{BT=H},{BNW=075},{NT=56},{PITCH=12.700},{ANGLE=40},{H=4.3},{HH=2.29},{II=2.01},{LRR=6.12},{W=41.7},{RSSP=1},{NT1=15},{NT2=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATCW
芯线材质
ⁿ/ₐ
OT
动作温度(度)
ⁿ/ₐ
BT
皮带型号
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
LRR
Lr
[mm]
W
皮带单位重量(宽度10mm)
[g/m]
BW
皮带宽度
[mm]
AT
容许张力
[N]
C
C 轴的中心距
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
LTBJA-XL025-118
LTBJA-XL025-118
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
XL
5.080
50
2.3
1.27
1.03
2.57
22.0
6.4
90
271.78
-
LTBJA-L050-70
LTBJA-L050-70
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
L
9.525
40
3.6
1.69
1.91
4.65
36.2
12.7
320
266.70
-
LTBJA-H075-56
LTBJA-H075-56
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
H
12.700
40
4.3
2.29
2.01
6.12
41.7
19.1
480
260.35
-
LTBJA-T5100-120
LTBJA-T5100-120
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
T5
5.000
40
2.2
1.20
1.00
2.67
20.8
10.0
150
270.00
-
LTBJA-T10150-70
LTBJA-T10150-70
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
T10
10.000
40
4.5
2.50
2.00
5.32
40.0
15.0
320
270.00
-
LTBJA-AT5100-140
LTBJA-AT5100-140
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
AT5
5.000
50
2.7
1.20
1.50
0.00
36.0
10.0
210
300.00
-
LTBJA-AT10150-70
LTBJA-AT10150-70
Iron Rubber(聚氨酯)
高张力钢线
0~80
AT10
10.000
50
4.5
2.50
2.00
0.00
60.0
15.0
710
280.00
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表