JELL - 简易气动接头 外螺纹弯头
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/jell.prj},{NB=JELL1.8-M3},{TYPE=JELL},{D=1.8},{NO=M3},{A=8.5},{B=11.0},{C=6},{H=5.5},{M=M3×0.5},{ESA=0.83},{MASS=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
二面幅H
[mm]
M
螺纹尺寸M×螺距
ⁿ/ₐ
ESA
有効断面積
[mm^2]
MASS
質量
[g]
JELL1.8-M3
JELL1.8-M3
JELL
1.8
M3
8.5
11.0
6
5.5
M3×0.5
0.83
4.0
JELL1.8-M5
JELL1.8-M5
JELL
1.8
M5
8.5
11.5
6
7.0
M5×0.8
0.83
4.8
JELL1.8-1
JELL1.8-1
JELL
1.8
1
8.5
15.0
6
10.0
R1/8
0.70
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表