SGPPT, SUTPT - 低压用拧入型接头 同径型 三通
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppt.prj},{NB=SGPPT15A},{MAT=SGPPT},{NO=15A},{R=1/2},{D1=27},{D2=30},{L1=40.5},{L2=42.0},{A1=27.000},{A2=27.000},{NDM=20.71550},{KDM=17.81270},{BZE=8.12800},{NG=13.00000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
[英寸]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
SGPPT6A
SGPPT6A
热浸镀锌
6A
1/8
15
24.5
17
SGPPT8A
SGPPT8A
热浸镀锌
8A
1/4
19
28.5
19
SGPPT10A
SGPPT10A
热浸镀锌
10A
3/8
23
34.5
23
SGPPT15A
SGPPT15A
热浸镀锌
15A
1/2
27
40.5
27
SGPPT20A
SGPPT20A
热浸镀锌
20A
3/4
33
48.5
32
SGPPT25A
SGPPT25A
热浸镀锌
25A
1
41
58.5
38
SGPPT32A
SGPPT32A
热浸镀锌
32A
1 1/4
50
71.0
46
SGPPT40A
SGPPT40A
热浸镀锌
40A
1 1/2
56
76.0
48
SGPPT50A
SGPPT50A
热浸镀锌
50A
2
69
91.5
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表