lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KUGELHÄHNE-DF/ENTL - 黄铜球阀,全流量,带通气孔
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
配件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/zub/kugelhahn_v_dfl_entl.prj},{NB=86513138},{ARTNR=86513138},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Messing vernickelt, Kugelsitz: PTFE, O-Ringe: Viton},{A=G3/8},{BD=0 bis 45 bar},{GT=-20°C bis +150°C},{C=54},{D=61},{E=10},{F=29},{G=100},{H=8.5},{SW=22},{GEW=245},{AA=16.660},{CTN=84818081}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
A - 螺纹
[Zoll]
BD
工作压力
[bar]
GT
单位温度
[°C]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ø-E
[mm]
F
Ø-F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
SW
SW--横跨平面的宽度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
86513128
86513128
Multimaterialprodukt
本体:黄铜镀镍,球座:PTFE,O型圈:Viton
G1/4
0至45巴
-20°C至+150°C
57
61
8
29
100
6.5
22
259
84818081
86513138
86513138
Multimaterialprodukt
本体:黄铜镀镍,球座:PTFE,O型圈:Viton
G3/8
0至45巴
-20°C至+150°C
54
61
10
29
100
8.5
22
245
84818081
86513148
86513148
Multimaterialprodukt
本体:黄铜镀镍,球座:PTFE,O型圈:Viton
G1/2
0至45巴
-20°C至+150°C
69
64
15
35
100
9.5
27
365
84818081
86513168
86513168
Multimaterialprodukt
本体:黄铜镀镍,球座:PTFE,O型圈:Viton
G3/4
0至45巴
-20°C至+150°C
77
76
20
45
120
10.5
33
619
84818081
86513188
86513188
Multimaterialprodukt
本体:黄铜镀镍,球座:PTFE,O型圈:Viton
G1
0至45巴
-20°C至+150°C
89
80
25
54
120
11.5
40
883
84818081
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表