S8MK - 免键高扭矩同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
免键式同步带轮
高扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/without_key_type/high_torque/s8mk_asmtab.prj},{NB=LE-AW30S8MK150-E-14},{BW=S8MK150},{PM=6061},{PST=W},{TN=30},{WS=E},{E=14},{F=0},{PD=76.39},{OD=75.02},{FF=87},{EE=67},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=s8mk/assemblies/s8mk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
RM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
衬套材质
ⁿ/ₐ
RST
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
BST
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
FF
F
[mm]
EE
E
[mm]
D
[mm]
LL
(L)
[mm]
LE-AW18S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
18
45.84
44.46
52
36
32.000
10.500
LE-AW19S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
19
48.38
47.01
55
40
32.000
10.500
LE-AW20S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
20
50.93
49.56
58
40
32.000
10.500
LE-AW21S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
21
53.48
52.10
61
45
32.000
10.500
LE-AW22S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
22
56.02
54.65
61
45
32.000
10.500
LE-AW24S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
24
61.12
59.74
67
50
32.000
10.500
LE-AW25S8MK150-E-12
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
25
63.66
62.29
70
56
32.000
10.500
LE-AW26S8MK150-E-14
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
26
66.21
64.84
74
58
35.000
12.000
LE-AW28S8MK150-E-14
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
28
71.30
69.93
80
60
35.000
12.000
LE-AW30S8MK150-E-14
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
30
76.39
75.02
87
67
35.000
12.000
LE-AW32S8MK150-E-14
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
32
81.49
80.12
87
67
35.000
12.000
LE-AW34S8MK150-E-16
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
34
86.58
85.21
95
75
37.000
13.000
LE-AW36S8MK150-E-16
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
36
91.67
90.30
99
80
37.000
13.000
LE-AW38S8MK150-E-16
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
38
96.77
95.39
104
84
37.000
13.000
LE-AW40S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
40
101.86
100.49
111
90
46.000
14.000
LE-AW44S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
44
112.05
110.67
119
100
46.000
14.000
LE-AW48S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
48
122.23
120.86
127
105
46.000
14.000
LE-AW50S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
50
127.32
125.95
135
115
46.000
14.000
LE-AW60S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
60
152.79
151.42
160
140
46.000
14.000
LE-AW72S8MK150-E-20
17
22
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
72
183.35
181.97
190
170
46.000
14.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表