S3MK - 免键高扭矩同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
同步带轮
免键式同步带轮
高扭矩
Powered by
CAD模型選擇
{langle/timing_pulleys/without_key_type/high_torque/s3mk_asmtab.prj},{NB=LE-AW44S3MK100-E-8},{BW=S3MK100},{PM=6061},{PST=W},{TN=44},{WS=E},{E=8},{F=0},{PD=42.02},{OD=41.25},{FF=48},{EE=36},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=s3mk/assemblies/s3mk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
A
[mm]
W
[mm]
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
RM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
衬套材质
ⁿ/ₐ
RST
挡边表面处理
ⁿ/ₐ
BST
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
FF
F
[mm]
EE
E
[mm]
D
ⁿ/ₐ
LL
(L)
[mm]
LE-AW32S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
32
32.47
31.71
40
28
25.500
8.500
LE-AW36S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
36
34.38
33.62
40
28
25.500
8.500
LE-AW40S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
40
38.20
37.44
44
32
25.500
8.500
LE-AW44S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
44
42.02
41.25
48
36
25.500
8.500
LE-AW48S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
48
45.84
45.07
50
38
25.500
8.500
LE-AW50S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
50
47.75
46.98
52
40
25.500
8.500
LE-AW60S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
60
57.30
56.53
61
46
25.500
8.500
LE-AW72S3MK100-E-8
11
15
AW
6061
S45C
W : 本色阳极氧化处理
-
72
68.75
67.99
74
58
25.500
8.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表