YB-圆棒 - 铝型材通用系列
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
铝型材通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/raw_aluminium/yb-alu-round-bar.prj},{NB=LE-FG-ZJ15-50},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{D=15},{JMGXJIX=8.09},{JMGXJIY=8.09},{WEIGHT=0.4338},{LENGTH=50},{COLOUR=MIN},{COLOUR1=MIN},{S1=MIN},{SURFACE=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
LE-FG-ZJ6-50
LE-FG-Φ6-50
FG-Φ6
铝 6063-T5
6
0.0693
LE-FG-ZJ8-50
LE-FG-Φ8-50
FG-Φ8
铝 6063-T5
8
0.1233
LE-FG-ZJ9-50
LE-FG-Φ9-50
FG-Φ9
铝 6063-T5
9
0.1566
LE-FG-ZJ10-50
LE-FG-Φ10-50
FG-Φ10
铝 6063-T5
10
0.1926
LE-FG-ZJ11-50
LE-FG-Φ11-50
FG-Φ11
铝 6063-T5
11
0.2331
LE-FG-ZJ13-50
LE-FG-Φ13-50
FG-Φ13
铝 6063-T5
13
0.3258
LE-FG-ZJ14-50
LE-FG-Φ14-50
FG-Φ14
铝 6063-T5
14
0.3744
LE-FG-ZJ15-50
LE-FG-Φ15-50
FG-Φ15
铝 6063-T5
15
0.4338
LE-FG-ZJ17-50
LE-FG-Φ17-50
FG-Φ17
铝 6063-T5
17
0.558
LE-FG-ZJ12-50
LE-FG-Φ12-50
FG-Φ12
铝 6063-T5
12
0.2781
LE-FG-ZJ16-50
LE-FG-Φ16-50
FG-Φ16
铝 6063-T5
16
0.4887
LE-FG-ZJ18-50
LE-FG-Φ18-50
FG-Φ18
铝 6063-T5
18
0.621
LE-FG-ZJ20-50
LE-FG-Φ20-50
FG-Φ20
铝 6063-T5
20
0.7632
LE-FG-ZJ21-50
LE-FG-Φ21-50
FG-Φ21
铝 6063-T5
21
1.719
LE-FG-ZJ22-50
LE-FG-Φ22-50
FG-Φ22
铝 6063-T5
22
3.06
LE-FG-ZJ23-50
LE-FG-Φ23-50
FG-Φ23
铝 6063-T5
23
4.824
LE-FG-ZJ24-50
LE-FG-Φ24-50
FG-Φ24
铝 6063-T5
24
6.8706
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表