LE-8-GB2040A - 铝型材 20 系列
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
20 系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/20_series/le-8-gb2040a.prj},{NB=LE-8-GB2040A-S-OO-50},{CODE=LE-8-GB2040A},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=2.78},{JMGXJIY=5.16},{WEIGHT=1.287},{LENGTH=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
CODE
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
[cm^4]
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
[cm^4]
WEIGHT
重量
[kg/m]
LE-8-GB2040A-S-OO-50
LE-8-GB2040A-S-OO-50
LE-8-GB2040A
铝 6063-T5
2.78
5.16
1.287
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表