Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0803 - 双面灰口铸铁弯板 带栅格孔
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01265_11.prj},{NB=K0803.212100125},{D2=25},{D3X=20},{D5X=16},{H=1250},{H1=55},{H3=18},{L=1000},{L1=350},{L2=800},{L3=400},{A1=200},{L4=200},{A2=800},{L5=500},{L6=400},{L7=165},{L8=600},{A3=600},{L11=25},{L9X=MIN},{L10=MIN},{TX=MIN},{N=874},{NL=18},{NL1=22},{ANZAHL=0},{GEW=1375.000},{EAN=4059245493982},{VERS=6},{XX=MIN},{XA=MIN},{XB=MIN},{XC=32.0},{XD=22.0},{XE=21.5},{XF=12.0},{XG=12.5},{XH=15.0},{XI=125.0},{NDM=16.0},{ST=915.00},{NDM1=36.0},{ST1=60.00},{A4=320},{A5=290},{A6=50},{A7=365},{B1=40},{B2=270},{B3=280},{B4=60},{B5=90},{B6=40.000},{AGEW=0},{KDM=MIN},{KDM1=MIN},{XJ=MIN},{NDMR=MIN},{KDMR=MIN},{STR=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
Hohe
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
N
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
[mm]
NL1
Reihen in Y-Richtung
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0803.212030050
K0803.212030050
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
80
250
200
0
150
100
40
0
0
96
5
7
110.000
Yes
84662020
4059245493883
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212040050
K0803.212040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
128
7
7
165.000
Yes
84662020
4059245493890
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212040065
K0803.212040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
176
7
10
210.000
Yes
84662020
4059245493906
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212050060
K0803.212050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
200
9
9
265.000
Yes
84662020
4059245493913
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212050075
K0803.212050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
260
9
12
335.000
Yes
84662020
4059245493920
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212063070
K0803.212063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
288
11
11
435.000
Yes
84662020
4059245493937
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212063085
K0803.212063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
360
11
14
515.000
Yes
84662020
4059245493944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212080080
K0803.212080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
420
14
13
660.000
Yes
84662020
4059245493951
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212080100
K0803.212080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
540
14
17
800.000
Yes
84662020
4059245493968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212100100
K0803.212100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
684
18
17
1158.000
Yes
84662020
4059245493975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.212100125
K0803.212100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
874
18
22
1375.000
Yes
84662020
4059245493982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216030050
K0803.216030050
20
M12
M10
M12
500
50
15
300
80
250
200
0
150
100
40
0
0
96
5
7
105.000
Yes
84662020
4059245493999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216040050
K0803.216040050
20
M16
M12
M16
500
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
128
7
7
160.000
Yes
84662020
4059245494002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216040065
K0803.216040065
20
M16
M12
M16
650
50
18
400
150
320
300
200
200
150
55
0
25
176
7
10
205.000
Yes
84662020
4059245494019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216050060
K0803.216050060
20
M16
M12
M16
600
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
200
9
9
260.000
Yes
84662020
4059245494026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216050075
K0803.216050075
20
M16
M12
M16
750
50
18
500
200
400
200
0
250
200
75
0
25
260
9
12
330.000
Yes
84662020
4059245494033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216063070
K0803.216063070
25
M16
M16
M16
700
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
288
11
11
430.000
Yes
84662020
4059245494040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216063085
K0803.216063085
25
M16
M16
M16
850
50
18
630
250
500
400
0
315
200
100
0
25
360
11
14
505.000
Yes
84662020
4059245494057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216080080
K0803.216080080
25
M16
M16
M16
800
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
420
14
13
650.000
Yes
84662020
4059245494064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216080100
K0803.216080100
25
M16
M16
M16
1000
50
18
800
300
640
600
400
400
300
135
0
25
540
14
17
790.000
Yes
84662020
4059245494071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216100100
K0803.216100100
25
M20
M20
M16
1000
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
684
18
17
1158.000
Yes
84662020
4059245494088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0803.216100125
K0803.216100125
25
M20
M20
M16
1250
55
18
1000
350
800
400
200
500
400
165
600
25
874
18
22
1375.000
Yes
84662020
4059245494095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表