Hakon®-Spannsätze - Baureihe 100
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 100
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-100/hakon_100_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 100 100-3860},{CNSORDERNO=100-3860},{DXD=38 × 60},{H=28},{H1=22},{AS=8},{M=M6x18},{MD=17},{MT=892},{FAX=47},{PW=191},{PN=121},{CNSMASSEXACT=0.260},{VERS=13},{L=18},{D=6},{PPATH=hakon_100_asmtpl.prj},{SD=38},{XD=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
DXD
Größe
[mm]
H
Längen
[mm]
H1
Längen
[mm]
AS
Anzahl Stück
[mm]
M
Schrauben-Größe
ⁿ/ₐ
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
[Nm]
MT
Übertragbare Dreh-Moment
[Nm]
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
[kN]
PW
Flächenpressg. Welle
[N/mm^2]
PN
Flächenpressg. Nabe
[N/mm^2]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-1632
16 × 32
21
17
4
M4x14
5
82
9
150
75
0.070
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-1840
18 × 40
24
18
4
M6x16
17
211
23
240
108
0.125
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-1941
19 × 41
24
18
4
M6x16
17
223
23
228
106
0.125
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-2042
20 × 42
24
18
4
M6x16
17
235
23
216
103
0.130
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-2244
22 × 44
24
18
4
M6x16
17
258
23
197
98
0.140
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-2446
24 × 46
24
18
6
M6x16
17
423
35
270
141
0.150
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-2547
25 × 47
24
18
6
M6x16
17
440
35
260
138
0.160
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-2850
28 × 50
24
18
6
M6x16
17
493
35
323
130
0.170
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-3052
30 × 52
24
18
6
M6x16
17
528
35
216
125
0.175
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-3254
32 × 54
24
18
6
M6x16
17
564
35
203
120
0.185
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-3557
35 × 57
28
22
8
M6x18
17
822
47
207
127
0.250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-3658
36 × 58
28
22
8
M6x18
17
845
47
201
125
0.250
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-3860
38 × 60
28
22
8
M6x18
17
892
47
191
121
0.260
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-4062
40 × 62
28
22
8
M6x18
17
939
47
181
117
0.270
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-4270
42 × 70
36
28
8
M8x22
41
1784
85
240
144
0.500
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-4573
45 × 73
36
28
8
M8x22
41
1911
85
224
138
0.520
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-4876
48 × 76
36
28
8
M8x22
41
2039
85
210
132
0.550
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-5078
50 × 78
36
28
8
M8x22
41
2124
85
201
129
0.570
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-5583
55 × 83
36
28
9
M8x22
41
2628
96
206
136
0.620
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-6088
60 × 88
36
28
9
M8x22
41
2867
96
189
129
0.650
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-6593
65 × 93
36
28
9
M8x22
41
3106
96
174
122
0.690
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-70105
70 × 105
45
35
9
M10x25
81
5287
151
204
136
1.200
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-75110
75 × 110
45
35
9
M10x25
81
5664
151
191
130
1.260
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-80115
80 × 115
45
35
9
M10x25
81
6042
151
179
124
1.350
Hakon®-Spannsätze Baureih...
100-85120
85 × 120
45
35
10
M10x25
81
7133
168
187
132
1.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表