TRB - 橡胶同步带
HEFA
3-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/3-synchronous/trb.prj},{NB=TRB-1160-20M-70-CNFULO(3434)},{SC=TRB},{TOM=1.Tooth surface protective layer:Nylon Canvas,2.Tooth rubber:Neoprene,3:Core wire:Fiberglass thread},{ST=-20~80°C},{BDC=-CNFULO},{TP=20M},{P=20.000},{BU=0.00},{BC=1160.000},{BW=70.0},{H=13.20},{H1=8.40},{ZZ=34},{ZC=34},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
使用温度
ⁿ/ₐ
TP
齿形
ⁿ/ₐ
P
齿距
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
CD
中心距
[mm]
D
主动轮直径
[mm]
D1
从动轮直径
[mm]
DN
主动轮外径
[mm]
D1N
从动轮外径
[mm]
TRB-20.8-MXL-4.8-CNFULO
TRB-20.8-MXL-4.8-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
MXL
2.032
26
12.199
9.055
9.055
8.547
8.547
TRB-42-XL-6.4-CNFULO
TRB-42-XL-6.4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
XL
5.080
21
27.953
16.170
16.170
15.662
15.662
TRB-67.5-L-12.7-CNFULO
TRB-67.5-L-12.7-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
L
9.525
18
28.604
36.383
36.383
35.621
35.621
TRB-145-H-19.1-CNFULO
TRB-145-H-19.1-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
H
12.700
29
95.295
56.595
56.595
55.223
55.223
TRB-60-S2M-4-CNFULO
TRB-60-S2M-4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
S2M
2.000
30
16.007
8.913
8.913
8.405
8.405
TRB-105-S3M-6-CNFULO
TRB-105-S3M-6-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
S3M
3.000
35
31.511
13.369
13.369
12.607
12.607
TRB-150-S5M-10-CNFULO
TRB-150-S5M-10-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
S5M
5.000
30
40.018
22.282
22.282
21.322
21.322
TRB-376-S8M-15-CNFULO
TRB-376-S8M-15-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
S8M
8.000
47
116.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TRB-714-S14M-40-CNFULO
TRB-714-S14M-40-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
S14M
14.000
51
161.099
124.777
124.777
121.987
121.987
TRB-52-2M-4-CNFULO
TRB-52-2M-4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
2M
2.000
26
12.007
8.913
8.913
8.913
8.913
TRB-60-3M-6-CNFULO
TRB-60-3M-6-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
3M
3.000
20
9.011
13.369
13.369
12.607
12.607
TRB-180-5M-10-CNFULO
TRB-180-5M-10-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
5M
5.000
36
55.018
22.282
22.282
21.142
21.142
TRB-184-8M-15-CNFULO
TRB-184-8M-15-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
8M
8.000
23
20.036
45.837
45.837
44.465
44.465
TRB-812-14M-40-CNFULO
TRB-812-14M-40-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
14M
14.000
58
252.078
98.039
98.039
95.249
95.249
TRB-1160-20M-70-CNFULO
TRB-1160-20M-70-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
20M
20.000
58
240.172
216.451
216.451
212.131
212.131
TRB-102.5-T2.5-4-CNFULO
TRB-102.5-T2.5-4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
T2.5
2.500
41
33.759
11.141
11.141
10.633
10.633
TRB-115-T5-10-CNFULO
TRB-115-T5-10-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
T5
5.000
23
27.515
19.099
19.099
18.259
18.259
TRB-260-T10-15-CNFULO
TRB-260-T10-15-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
T10
10.000
26
70.030
38.197
38.197
36.337
36.337
TRB-720-T20-32-CNFULO
TRB-720-T20-32-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
T20
20.000
36
240.061
76.394
76.394
73.554
73.554
TRB-220-AT5-10-CNFULO
TRB-220-AT5-10-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
AT5
5.000
44
72.519
23.873
23.873
22.763
22.763
TRB-450-AT10-15-CNFULO
TRB-450-AT10-15-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
AT10
10.000
45
155.035
44.563
44.563
42.203
42.203
TRB-880-AT20-32-CNFULO
TRB-880-AT20-32-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
AT20
20.000
44
300.071
89.127
89.127
86.303
86.303
TRB-166-2GT-4-CNFULO
TRB-166-2GT-4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
2GT
2.000
83
69.007
8.913
8.913
8.405
8.405
TRB-123-3GT-4-CNFULO
TRB-123-3GT-4-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
3GT
3.000
41
37.512
15.279
15.279
14.517
14.517
TRB-300-5GT-9-CNFULO
TRB-300-5GT-9-CNFULO
1.齿面保护层:尼龙帆布,2.齿橡胶:氯丁橡胶,3...
-20~80°C
5GT
5.000
60
115.018
22.282
22.282
21.139
21.139
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表