Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD模型選擇
{gutekunst/federdat/zugfedern.prj},{NB=Z-286X (Hub 0)},{CNSORDERNO=Z-286X},{BESTNR=Z-286X},{CNSMAT=EN 10270-1-SH},{OSEN=1/1 deutsche Öse},{WRKSTF=Rostfrei W. Nr. 1.4310},{HUB=0},{DRAHT=5.50},{DE=40.00},{DETOL=0.50},{DH=48.80},{OESENST=270},{OESENSTTOL=35},{L0=277.0},{L0TOL=3.00},{LK=229.63},{LH=23.68},{F0=120.000},{FN=1134.000},{FNTOL=64.83},{R=5.571},{LN=459.050},{SN=182.05},{GEWICHT=865.3683},{PREIS=AO},{PSTOL=0.005},{VER=1},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/zugfedern/Z-286X.html},{LINK=Product link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
OSEN
Ösenform
ⁿ/ₐ
DRAHT
Wire diameter d
[mm]
DE
Outer coil diameter De
[mm]
DETOL
(+/-) Tolerance Detol
[mm]
DH
Minimum diameter of bush
[mm]
OESENST
Loop position degree
[°]
OESENSTTOL
(+/-) Tolerance loop position
[°]
L0
Length of unstressed spring (inner edge of loop)
[mm]
L0TOL
(+/-) Tolerance L0
[mm]
LK
Length of unstressed spring body
[mm]
LH
Distance inner edge - spring body
[mm]
F0
Inner prestressing load
[N]
FN
Maximum load in static use
[N]
FNTOL
(+/-) Tolerance of maximum static load
[N]
R
Spring rate
[N/mm]
LN
Minimum length in static use
[mm]
SN
Maximum spring deflection in static use
[mm]
GEWICHT
Weight per pc. in gramm
[g]
PREIS
Price group
ⁿ/ₐ
Z-2051I
Z-2051I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
37
8.6
0.60
4.30
2.15
0.061
1.261
0.11
0.036
41.570
32.97
0.0488
ZE
Z-2051X
Z-2051X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
37
8.6
0.60
4.35
2.12
0.061
1.261
0.11
0.036
41.970
33.37
0.0494
ZE
Z-2052I
Z-2052I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
53
13.0
0.60
8.70
2.15
0.061
1.261
0.09
0.017
81.350
68.35
0.0966
ZE
Z-2052X
Z-2052X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
53
13.0
0.60
8.75
2.12
0.061
1.261
0.09
0.017
81.750
68.75
0.0971
ZE
Z-2053I
Z-2053I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
65
17.4
0.70
13.10
2.15
0.061
1.261
0.09
0.012
121.130
103.73
0.1443
ZE
Z-2053X
Z-2053X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
66
17.4
0.70
13.15
2.12
0.061
1.261
0.09
0.011
121.540
104.14
0.1449
ZE
Z-2054I
Z-2054I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
180
76
21.8
0.70
17.50
2.15
0.061
1.261
0.09
0.009
160.920
139.12
0.1921
ZE
Z-2054X
Z-2054X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
3.00
0.20
3.50
270
76
21.8
0.70
17.55
2.12
0.061
1.261
0.09
0.009
161.320
139.52
0.1927
ZE
Z-001I
Z-001I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
25
6.2
0.60
2.50
1.85
0.081
1.391
0.13
0.091
20.650
14.45
0.0262
ZD
Z-001X
Z-001X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
26
6.2
0.60
2.55
1.82
0.081
1.391
0.13
0.089
20.960
14.76
0.0267
ZD
Z-002I
Z-002I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
37
8.8
0.60
5.10
1.85
0.081
1.391
0.11
0.043
39.560
30.76
0.0514
ZD
Z-002X
Z-002X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
37
8.8
0.60
5.15
1.82
0.081
1.391
0.11
0.042
39.870
31.07
0.0518
ZD
Z-003I
Z-003I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
47
11.8
0.60
8.10
1.85
0.081
1.391
0.10
0.026
61.390
49.59
0.0804
ZE
Z-003X
Z-003X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
47
11.8
0.60
8.15
1.82
0.081
1.391
0.10
0.026
61.700
49.90
0.0809
ZE
Z-003AI
Z-003AI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
180
76
24.5
0.70
20.70
1.90
0.081
1.391
0.09
0.010
153.170
128.67
0.2026
ZE
Z-003AX
Z-003AX
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.70
0.15
3.20
270
76
24.5
0.70
20.75
1.87
0.081
1.391
0.09
0.010
153.490
128.99
0.2031
ZE
Z-004I
Z-004I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
17
4.4
0.60
1.50
1.45
0.101
1.691
0.19
0.313
9.490
5.09
0.0132
ZD
Z-004X
Z-004X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
17
4.4
0.60
1.55
1.42
0.101
1.691
0.19
0.302
9.680
5.28
0.0136
ZD
Z-005I
Z-005I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
32
8.0
0.60
5.10
1.45
0.101
1.691
0.12
0.083
27.160
19.16
0.0411
ZD
Z-005X
Z-005X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
32
8.0
0.60
5.15
1.42
0.101
1.691
0.12
0.082
27.350
19.35
0.0415
ZD
Z-006I
Z-006I
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
180
41
11.0
0.60
8.10
1.45
0.101
1.691
0.11
0.052
41.890
30.89
0.0644
ZE
Z-006X
Z-006X
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.20
2.20
0.15
2.70
270
41
11.0
0.60
8.15
1.42
0.101
1.691
0.11
0.051
42.080
31.08
0.0648
ZE
Z-006FI
Z-006FI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
180
34
10.0
0.60
2.63
3.68
0.031
1.461
0.18
0.039
46.510
36.51
0.0662
ZE
Z-006FX
Z-006FX
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
270
34
10.0
0.60
2.69
3.65
0.031
1.461
0.17
0.038
47.480
37.48
0.0676
ZE
Z-006GI
Z-006GI
EN 10270-1-DH
1/1 deutsche Öse
0.25
5.00
0.30
5.70
180
49
12.7
0.60
5.38
3.66
0.031
1.461
0.14
0.018
91.490
78.79
0.1294
ZE
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表