目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PVCGRIS P - PLASTIQUE TECHNIQUE PVC - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pvcgrisp.prj},{NB=Emile Maurin PVC GRIS EP7 2000X1000 1000 2000},{REF=PVC GRIS EP7 2000X1000},{COU=Gris},{E=7.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=10.000},{TOL=± 0.29},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pvcgrisp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin PVC GRIS EP0...
PVC GRIS EP0.8 2000X1000
Gris
0.8
2.400
± 0.1
Emile Maurin PVC GRIS EP1...
PVC GRIS EP1 2000X1000
Gris
1.0
3.000
± 0.11
Emile Maurin PVC GRIS EP1...
PVC GRIS EP1.5 2000X1000
Gris
1.5
4.400
± 0.12
Emile Maurin PVC GRIS EP2...
PVC GRIS EP2 2000X1000
Gris
2.0
5.800
± 0.14
Emile Maurin PVC GRIS EP3...
PVC GRIS EP3 2000X1000
Gris
3.0
8.600
± 0.17
Emile Maurin PVC GRIS EP4...
PVC GRIS EP4 2000X1000
Gris
4.0
11.400
± 0.2
Emile Maurin PVC GRIS EP4...
PVC GRIS EP4.5 2000X1000
Gris
4.5
12.800
± 0.21
Emile Maurin PVC GRIS EP5...
PVC GRIS EP5 2000X1000
Gris
5.0
14.200
± 0.23
Emile Maurin PVC GRIS EP6...
PVC GRIS EP6 2000X1000
Gris
6.0
17.000
± 0.26
Emile Maurin PVC GRIS EP7...
PVC GRIS EP7 2000X1000
Gris
7.0
20.000
± 0.29
Emile Maurin PVC GRIS EP8...
PVC GRIS EP8 2000X1000
Gris
8.0
22.800
± 0.32
Emile Maurin PVC GRIS EP9...
PVC GRIS EP9 2000X1000
Gris
9.0
25.600
± 0.35
Emile Maurin PVC GRIS EP1...
PVC GRIS EP10 2000X1000
Gris
10.0
28.400
± 0.38
Emile Maurin PVC GRIS EP1...
PVC GRIS EP12 2000X1000
Gris
12.0
34.200
± 0.44
Emile Maurin PVC GRIS EP1...
PVC GRIS EP15 2000X1000
Gris
15.0
42.600
± 0.53
Emile Maurin PVC GRIS EP2...
PVC GRIS EP20 2000X1000
Gris
20.0
56.800
± 0.68
Emile Maurin PVC GRIS EP2...
PVC GRIS EP25 2000X1000
Gris
25.0
71.000
± 0.83
Emile Maurin PVC GRIS EP3...
PVC GRIS EP30 2000X1000
Gris
30.0
85.200
± 0.98
Emile Maurin PVC GRIS EP3...
PVC GRIS EP35 2000X1000
Gris
35.0
99.400
± 1.13
Emile Maurin PVC GRIS EP4...
PVC GRIS EP40 2000X1000
Gris
40.0
113.600
± 1.28
Emile Maurin PVC GRIS EP5...
PVC GRIS EP50 2000X1000
Gris
50.0
142.400
± 1.58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表