目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PMMA INCEXTP - PLASTIQUE TECHNIQUE PMMA - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pmmaincextp.prj},{NB=Emile Maurin PMMAINCEXTP5 1000 2000},{E=5.0},{I=1000},{L=2000},{KG1=5.980},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pmma.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin PMMAINCEXTP1...
PMMAINCEXTP1.5
1.5
3.620
Emile Maurin PMMAINCEXTP2...
PMMAINCEXTP2
2.0
4.860
Emile Maurin PMMAINCEXTP2...
PMMAINCEXTP2.5
2.5
5.900
Emile Maurin PMMAINCEXTP3...
PMMAINCEXTP3
3.0
7.180
Emile Maurin PMMAINCEXTP4...
PMMAINCEXTP4
4.0
9.560
Emile Maurin PMMAINCEXTP5...
PMMAINCEXTP5
5.0
11.960
Emile Maurin PMMAINCEXTP6...
PMMAINCEXTP6
6.0
14.380
Emile Maurin PMMAINCEXTP8...
PMMAINCEXTP8
8.0
19.240
Emile Maurin PMMAINCEXTP1...
PMMAINCEXTP10
10.0
23.940
Emile Maurin PMMAINCEXTP1...
PMMAINCEXTP12
12.0
28.680
Emile Maurin PMMAINCEXTP1...
PMMAINCEXTP15
15.0
35.860
Emile Maurin PMMAINCEXTP2...
PMMAINCEXTP20
20.0
47.840
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表