目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PEHD500 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 500 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pehd500p.prj},{NB=Emile Maurin PEHD500NATP25 1000 2000 E},{COU=Naturel},{ETAT=E},{E=25},{I=1000},{L=2000},{KG1=23.750},{TOL=± 0.83},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pehd500p.txt},{COU1='Naturel','Noir'},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin PEHD500NATP3...
PEHD500NATP3
3
5.900
± 0.17
Emile Maurin PEHD500NATP4...
PEHD500NATP4
4
7.900
± 0.2
Emile Maurin PEHD500NATP5...
PEHD500NATP5
5
9.700
± 0.23
Emile Maurin PEHD500NATP6...
PEHD500NATP6
6
11.500
± 0.27
Emile Maurin PEHD500NATP8...
PEHD500NATP8
8
15.300
± 0.32
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP10
10
19.040
± 0.38
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP12
12
22.900
± 0.44
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP15
15
28.500
± 0.53
Emile Maurin PEHD500NATP2...
PEHD500NATP20
20
38.100
± 0.68
Emile Maurin PEHD500NATP2...
PEHD500NATP25
25
47.500
± 0.83
Emile Maurin PEHD500NATP3...
PEHD500NATP30
30
57.100
± 0.98
Emile Maurin PEHD500NATP3...
PEHD500NATP35
35
66.500
± 1.13
Emile Maurin PEHD500NATP4...
PEHD500NATP40
40
76.300
± 1.28
Emile Maurin PEHD500NATP5...
PEHD500NATP50
50
95.100
± 1.58
Emile Maurin PEHD500NATP6...
PEHD500NATP60
60
114.900
± 1.88
Emile Maurin PEHD500NATP7...
PEHD500NATP70
70
133.500
± 2.18
Emile Maurin PEHD500NATP8...
PEHD500NATP80
80
152.500
± 2.48
Emile Maurin PEHD500NATP9...
PEHD500NATP90
90
171.300
± 2.78
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP100
100
191.300
± 3.08
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP110
110
209.900
± 3.38
Emile Maurin PEHD500NATP1...
PEHD500NATP120
120
229.500
± 3.68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表