目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PEHD1000 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 1000 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pehd1000r.prj},{NB=Emile Maurin PEHD1000NATR110 1000},{COU=Naturel},{D=110},{L=1000},{KG1=9.330},{TOL=+ 4.2 / + 0.7},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pehd1000r.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COU
Couleur
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR20
Naturel
20
0.310
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR25
Naturel
25
0.490
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR30
Naturel
30
0.700
+ 1.3 / + 0.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR40
Naturel
40
1.240
+ 1.5 / + 0.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR50
Naturel
50
1.940
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR60
Naturel
60
2.770
+ 2.3 / + 0.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR70
Naturel
70
3.760
+ 2.5 / + 0.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR80
Naturel
80
4.930
+ 3 / + 0.4
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR90
Naturel
90
6.240
+ 3.4 / + 0.5
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR100
Naturel
100
7.710
+ 3.8 / + 0.6
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR110
Naturel
110
9.330
+ 4.2 / + 0.7
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR120
Naturel
120
11.120
+ 4.6 / + 0.8
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR130
Naturel
130
13.090
+ 4.6 / + 0.8
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR140
Naturel
140
15.130
+ 5.2 / + 0.9
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR150
Naturel
150
17.370
+ 5.8 / + 1
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR160
Naturel
160
19.780
+ 8 / + 1.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR180
Naturel
180
25.080
+ 8 / + 1.2
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR200
Naturel
200
31.000
+ 8.5 / + 1.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR250
Naturel
250
48.060
+ 9 / + 1.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR300
Naturel
300
69.000
+ 10 / + 1.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR350
Naturel
350
93.900
+ 12 / + 1.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR400
Naturel
400
122.080
+ 13.5 / + 1.3
Emile Maurin PEHD1000NATR...
PEHD1000NATR500
Naturel
500
189.500
+ 15 / + 1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表