目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PA6 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pa6p.prj},{NB=Emile Maurin PA6NATP12 Naturel 500 1000},{COU=Naturel},{I=500},{IX=500,[1:620]},{E=12},{L=1000},{KG1=14.930},{TOL=+ 1.5 / + 0.3},{LX=[1:3000]},{COU1='Naturel','Noir'},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pa6p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin PA6NATP1 I=1...
PA6NATP1
1
0.580
+ 0.1 / - 0.1
Emile Maurin PA6NATP2 I=1...
PA6NATP2
2
1.155
+ 0.15 / - 0.15
Emile Maurin PA6NATP3 I=1...
PA6NATP3
3
1.735
+ 0.2 / - 0.2
Emile Maurin PA6NATP4 I=1...
PA6NATP4
4
2.315
+ 0.2 / - 0.2
Emile Maurin PA6NATP5 I=1...
PA6NATP5
5
3.210
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATP6 I=1...
PA6NATP6
6
3.820
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATP8 I=6...
PA6NATP8
8
5.070
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATP10 I=...
PA6NATP10
10
6.255
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PA6NATP12 I=...
PA6NATP12
12
7.465
+ 1.5 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATP16 I=...
PA6NATP16
16
9.775
+ 1.5 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATP20 I=...
PA6NATP20
20
12.090
+ 1.5 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATP25 I=...
PA6NATP25
25
15.065
+ 1.5 / + 0.3
Emile Maurin PA6NATP30 I=...
PA6NATP30
30
18.275
+ 2.5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP35 I=...
PA6NATP35
35
20.695
+ 2.5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP40 I=...
PA6NATP40
40
24.160
+ 2.5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP50 I=...
PA6NATP50
50
29.795
+ 2.5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP60 I=...
PA6NATP60
60
35.870
+ 3.5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP80 I=...
PA6NATP80
80
48.730
+ 5 / + 0.5
Emile Maurin PA6NATP100 I...
PA6NATP100
100
60.660
+ 5 / + 0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表