目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 304L TRRS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - SERIE METRIQUE - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/304ltrrsmetrique.prj},{NB=Emile Maurin 304LTRRS381.5 1000},{D=38},{E=1.5},{L=1000},{KG1=1.371},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=304ltrrs.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 304LTRRS61 L...
304LTRRS61
6
1.0
0.125
Emile Maurin 304LTRRS81 L...
304LTRRS81
8
1.0
0.175
Emile Maurin 304LTRRS101 ...
304LTRRS101
10
1.0
0.225
Emile Maurin 304LTRRS121 ...
304LTRRS121
12
1.0
0.275
Emile Maurin 304LTRRS141 ...
304LTRRS141
14
1.0
0.326
Emile Maurin 304LTRRS161 ...
304LTRRS161
16
1.0
0.376
Emile Maurin 304LTRRS181 ...
304LTRRS181
18
1.0
0.426
Emile Maurin 304LTRRS201 ...
304LTRRS201
20
1.0
0.476
Emile Maurin 304LTRRS201....
304LTRRS201.5
20
1.5
0.695
Emile Maurin 304LTRRS221 ...
304LTRRS221
22
1.0
0.526
Emile Maurin 304LTRRS221....
304LTRRS221.5
22
1.5
0.770
Emile Maurin 304LTRRS231....
304LTRRS231.5
23
1.5
0.808
Emile Maurin 304LTRRS242 ...
304LTRRS242
24
2.0
1.102
Emile Maurin 304LTRRS251 ...
304LTRRS251
25
1.0
0.601
Emile Maurin 304LTRRS251....
304LTRRS251.5
25
1.5
0.883
Emile Maurin 304LTRRS281....
304LTRRS281.5
28
1.5
0.995
Emile Maurin 304LTRRS331....
304LTRRS331.5
33
1.5
1.183
Emile Maurin 304LTRRS342 ...
304LTRRS342
34
2.0
1.603
Emile Maurin 304LTRRS381 ...
304LTRRS381
38
1.0
0.926
Emile Maurin 304LTRRS381....
304LTRRS381.5
38
1.5
1.371
Emile Maurin 304LTRRS431....
304LTRRS431.5
43
1.5
1.559
Emile Maurin 304LTRRS442 ...
304LTRRS442
44
2.0
2.103
Emile Maurin 304LTRRS531....
304LTRRS531.5
53
1.5
1.950
Emile Maurin 304LTRRS542 ...
304LTRRS542
54
2.0
2.604
Emile Maurin 304LTRRS631....
304LTRRS631.5
63
1.5
2.450
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表