目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 20MV6 EBT - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 20MV6 - EBAUCHE TUBULAIRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série B - Aciers de construction alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_b/20mv6ebt.prj},{NB=Emile Maurin 20MV6EBT118X71 1000},{REF=20MV6EBT118X71},{D=118},{E=23.5},{L=1000},{KG1=55.300},{TOL1=+ 1.2 / 0},{TOL2=+ 1.3 / - 1.1},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=20mv6ebt.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances sur D
[mm]
TOL2
Tolérances sur E
[mm]
Emile Maurin 20MV6EBT32X2...
20MV6EBT32X25
32
3.5
2.800
+ 1 / 0
+ 1.1 / + 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT32X2...
20MV6EBT32X20
32
6.0
4.200
+ 1 / 0
+ 1.2 / - 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT32X1...
20MV6EBT32X16
32
8.0
5.000
+ 1 / 0
+ 1.4 / - 0.3
Emile Maurin 20MV6EBT36X2...
20MV6EBT36X28
36
4.0
3.600
+ 1 / 0
+ 1 / + 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT36X2...
20MV6EBT36X25
36
5.5
4.500
+ 1 / 0
+ 1 / + 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT36X2...
20MV6EBT36X20
36
8.0
5.800
+ 1 / 0
+ 1.2 / - 0.4
Emile Maurin 20MV6EBT36X1...
20MV6EBT36X16
36
10.0
6.700
+ 1 / 0
+ 1.6 / - 0.5
Emile Maurin 20MV6EBT40X3...
20MV6EBT40X32
40
4.0
4.000
+ 1 / 0
+ 1 / + 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT40X2...
20MV6EBT40X28
40
6.0
5.400
+ 1 / 0
+ 1 / - 0.2
Emile Maurin 20MV6EBT40X2...
20MV6EBT40X25
40
7.5
6.400
+ 1 / 0
+ 1.3 / - 0.3
Emile Maurin 20MV6EBT40X2...
20MV6EBT40X20
40
10.0
7.800
+ 1 / 0
+ 1.6 / - 0.5
Emile Maurin 20MV6EBT45X3...
20MV6EBT45X36
45
4.5
5.000
+ 1 / 0
+ 1 / 0
Emile Maurin 20MV6EBT45X3...
20MV6EBT45X32
45
6.5
6.600
+ 1 / 0
+ 1.2 / - 0.2
Emile Maurin 20MV6EBT45X2...
20MV6EBT45X28
45
8.5
8.100
+ 1 / 0
+ 1.4 / - 0.4
Emile Maurin 20MV6EBT45X2...
20MV6EBT45X20
45
12.5
10.400
+ 1 / 0
+ 1.8 / - 0.8
Emile Maurin 20MV6EBT50X4...
20MV6EBT50X40
50
5.0
6.100
+ 1.3 / + 0.3
+ 1.1 / 0
Emile Maurin 20MV6EBT50X3...
20MV6EBT50X36
50
7.0
7.900
+ 1.3 / + 0.3
+ 1.1 / - 0.3
Emile Maurin 20MV6EBT50X3...
20MV6EBT50X32
50
9.0
9.600
+ 1.3 / + 0.3
+ 1.3 / - 0.5
Emile Maurin 20MV6EBT50X2...
20MV6EBT50X25
50
12.5
12.100
+ 1.3 / + 0.3
+ 1.7 / - 0.9
Emile Maurin 20MV6EBT56X4...
20MV6EBT56X45
56
5.5
7.600
+ 1.6 / + 0.6
+ 1.1 / - 0.1
Emile Maurin 20MV6EBT56X4...
20MV6EBT56X40
56
8.0
10.100
+ 1.6 / + 0.6
+ 1.2 / - 0.4
Emile Maurin 20MV6EBT56X3...
20MV6EBT56X36
56
10.0
12.000
+ 1.6 / + 0.6
+ 1.4 / - 0.6
Emile Maurin 20MV6EBT56X2...
20MV6EBT56X28
56
14.0
15.200
+ 1.6 / + 0.6
+ 2 / - 0.9
Emile Maurin 20MV6EBT63X5...
20MV6EBT63X53
63
5.0
8.000
+ 1 / 0
+ 1.2 / 0
Emile Maurin 20MV6EBT63X5...
20MV6EBT63X50
63
6.5
9.400
+ 1 / 0
+ 1.4 / - 0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表