目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle C35 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C35 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/c35etr.prj},{NB=Emile Maurin C35ETR32 1000},{D=32.0},{L=1000},{KG1=6.313},{TOL=h10 : 0 / -100 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c35_etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin C35ETR3 L=30...
C35ETR3
3.0
0.055
h10 : 0 / -40 µ
Emile Maurin C35ETR4 L=30...
C35ETR4
4.0
0.099
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin C35ETR5 L=30...
C35ETR5
5.0
0.154
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin C35ETR6 L=30...
C35ETR6
6.0
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin C35ETR7 L=30...
C35ETR7
7.0
0.302
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C35ETR8 L=30...
C35ETR8
8.0
0.395
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C35ETR9 L=30...
C35ETR9
9.0
0.499
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C35ETR10 L=3...
C35ETR10
10.0
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin C35ETR11 L=3...
C35ETR11
11.0
0.746
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR12 L=3...
C35ETR12
12.0
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR12.7 L...
C35ETR12.7
12.7
0.994
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR13 L=3...
C35ETR13
13.0
1.042
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR14 L=3...
C35ETR14
14.0
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR15 L=3...
C35ETR15
15.0
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR16 L=3...
C35ETR16
16.0
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR17 L=3...
C35ETR17
17.0
1.782
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR18 L=3...
C35ETR18
18.0
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin C35ETR19 L=3...
C35ETR19
19.0
2.226
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR20 L=3...
C35ETR20
20.0
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR21 L=3...
C35ETR21
21.0
2.719
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR22 L=3...
C35ETR22
22.0
2.984
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR23 L=3...
C35ETR23
23.0
3.262
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR24 L=3...
C35ETR24
24.0
3.551
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR25 L=3...
C35ETR25
25.0
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin C35ETR25.4 L...
C35ETR25.4
25.4
3.977
h10 : 0 / -84 µ
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表