目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
N系列减压器
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_di_pressione_serie_n_asmtab.prj},{NB=N1208-R71(HUB=0)-0},{MOD=N1208-R71},{HUB=0.0},{A=92},{B=53},{C=39},{F=26},{G=27},{I=28},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{UNDM=9.728},{UKDM=8.566},{PPATH=regolatori_di_pressione_serie_n_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
N1208-R00
N1208-R00
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R01
N1208-R01
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R10
N1208-R10
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R11
N1208-R11
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R20
N1208-R20
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R21
N1208-R21
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R70
N1208-R70
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1208-R71
N1208-R71
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/8
N1204-R00
N1204-R00
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R01
N1204-R01
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R10
N1204-R10
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R11
N1204-R11
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R20
N1204-R20
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R21
N1204-R21
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R70
N1204-R70
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
N1204-R71
N1204-R71
92
53
39
26
27
28
30x1.5
45
45
3
G1/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表