目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S2510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
Sprint型管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_sprint/mod_s2510.prj},{NB=S2510 1/8-3/8},{MOD=S2510 1/8-3/8},{A1=R1/8},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{BZE1=4.000},{A2=R3/8},{A2NDM=16.662},{A2KDM=14.950},{BZE2=6.400},{H1=7.5},{H2=11.5},{L=24.0},{SW=17},{X1=19.620},{X2=12.000},{X3=5.000},{X4=5.470}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
S2510 1/8-1/4
S2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
7.5
11.0
23.5
14
S2510 1/8-3/8
S2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24.0
17
S2510 1/4-3/8
S2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11.0
11.5
27.5
17
S2510 1/4-1/2
S2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11.0
14.0
30.5
22
S2510 3/8-1/2
S2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.5
14.0
31.0
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表