目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2003...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
316L 不锈钢适配器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2003.prj},{NB=X2003 1/4},{MOD=X2003 1/4},{D=G1/4},{DX=13.157},{F=16},{H=11},{L=48},{M=24.0},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
X2003 1/8
X2003 1/8
G1/8
13
7
37
18.5
12
X2003 1/4
X2003 1/4
G1/4
16
11
48
24.0
12
X2003 3/8
X2003 3/8
G3/8
20
12
54
27.0
15
X2003 1/2
X2003 1/2
G1/2
25
12
64
32.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表