GE - Planetengetriebe
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Stationäre Schraubtechnik
Schraubspindel
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/stationaere_schraubtechnik/schraubspindel/ge.prj},{NB=REXROTH 0608720053 3GE27},{BESTNR=0608720053},{SIZE1=27.0000},{TYP=3GE27},{SIZE=2.000},{L1=66.400},{L2=11.700},{L3=0.000},{L4=10.500},{L5=21.400},{L6=15.400},{L7=16.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{D1=9.525},{D2=15.100},{D3=35.400},{D4=40.000},{D5=0.000},{D6=0.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{X1=M 40 x 1},{NDR1=40.000},{KDR1=39.026},{X2=M 35 x 1},{NDR2=35.000},{KDR2=34.200},{X3=-},{SW=0.000},{VERS=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
L11
Länge L11
[mm]
L12
Länge L12
[mm]
L13
Länge L13
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
D8
Durchmesser D8
[mm]
D9
Durchmesser D9
[mm]
X1
Gewinde X1
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde X2
ⁿ/ₐ
X3
Gewinde X3
ⁿ/ₐ
SW
Schluesselweite SW
[mm]
REXROTH 0608720038 2GE26
0608720038
2GE26
60.300
10.800
50.900
7.300
15.000
10.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.350
10.000
33.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1
M 28 x 1
-
30.000
REXROTH 0608720043 2GE19
0608720043
2GE19
60.300
10.800
50.900
7.300
15.000
10.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.350
10.000
33.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 30 x 1
M 28 x 1
-
30.000
REXROTH 0608720039 3GE67
0608720039
3GE67
82.400
11.700
0.000
10.500
21.400
15.400
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.525
15.100
35.400
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 40 x 1
M 35 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720053 3GE27
0608720053
3GE27
66.400
11.700
0.000
10.500
21.400
15.400
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.525
15.100
35.400
40.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 40 x 1
M 35 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720040 4GE59
0608720040
4GE59
105.600
16.700
0.000
15.500
23.500
15.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.700
17.000
45.400
54.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 54 x 1
M 45 x 1
-
50.000
REXROTH 0608720056 4GE19
0608720056
4GE19
82.900
16.700
0.000
15.500
23.500
15.000
16.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.700
17.000
45.400
54.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 54 x 1
M 45 x 1
-
0.000
REXROTH 0608720041 5GE68
0608720041
5GE68
188.000
1.800
34.500
0.000
87.000
7.000
31.000
14.500
37.500
10.500
17.000
28.000
29.800
0.000
0.000
66.000
80.000
65.700
70.000
52.000
58.000
63.000
M 79 x 1,5
M 66 x 1,5
W 22 x 0,8 x 26
0.000
REXROTH 0608720058 5GE19
0608720058
5GE19
154.300
1.800
34.500
0.000
53.000
7.000
31.000
14.500
37.500
10.500
17.000
28.000
29.800
0.000
0.000
66.000
80.000
65.700
70.000
52.000
58.000
63.000
M 79 x 1,5
M 66 x 1,5
W 22 x 0,8 x 26
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表