目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62211 - 90° satin polished bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62211.prj},{NB=bene_inox_262211-35},{REF=262211-35},{MAT=Inox 304},{DIN=Série 2},{DN=32},{D=35},{E=1.5},{R=55},{POIDS=0.10},{N=2.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[Kg]
N
[mm]
Béné Inox 262211-12
262211-12
Inox 304
Série 1
10
12
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 262211-18
262211-18
Inox 304
Série 1
15
18
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 262211-22
262211-22
Inox 304
Série 1
20
22
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 262211-28
262211-28
Inox 304
Série 1
25
28
1.5
50
0.08
0.000
Béné Inox 262211-34
262211-34
Inox 304
Série 1
32
34
1.5
55
0.10
0.000
Béné Inox 262211-40
262211-40
Inox 304
Série 1
40
40
1.5
60
0.15
0.000
Béné Inox 262211-52
262211-52
Inox 304
Série 1
50
52
1.5
70
0.19
0.000
Béné Inox 662211-12
662211-12
Inox 316L
Série 1
10
12
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 662211-18
662211-18
Inox 316L
Série 1
15
18
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 662211-22
662211-22
Inox 316L
Série 1
20
22
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 662211-28
662211-28
Inox 316L
Série 1
25
28
1.5
50
0.08
0.000
Béné Inox 662211-34
662211-34
Inox 316L
Série 1
32
34
1.5
55
0.10
0.000
Béné Inox 662211-40
662211-40
Inox 316L
Série 1
40
40
1.5
60
0.15
0.000
Béné Inox 662211-52
662211-52
Inox 316L
Série 1
50
52
1.5
70
0.19
0.000
Béné Inox 262211-13
262211-13
Inox 304
Série 2
10
13
1.5
26
0.02
0.000
Béné Inox 262211-19
262211-19
Inox 304
Série 2
15
19
1.5
35
0.03
0.000
Béné Inox 262211-23
262211-23
Inox 304
Série 2
20
23
1.5
40
0.05
0.000
Béné Inox 262211-29
262211-29
Inox 304
Série 2
25
29
1.5
50
0.08
1.000
Béné Inox 262211-35
262211-35
Inox 304
Série 2
32
35
1.5
55
0.10
2.000
Béné Inox 262211-41
262211-41
Inox 304
Série 2
40
41
1.5
60
0.15
3.000
Béné Inox 262211-53
262211-53
Inox 304
Série 2
50
53
1.5
70
0.19
4.000
Béné Inox 262211-70
262211-70
Inox 304
Série 2
65
70
2.0
80
0.41
5.000
Béné Inox 262211-85
262211-85
Inox 304
Série 2
80
85
2.0
90
0.56
6.000
Béné Inox 262211-104
262211-104
Inox 304
Série 2
100
104
2.0
100
0.81
7.000
Béné Inox 262211-129
262211-129
Inox 304
Série 2
125
129
2.0
187
1.84
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表