N6580 - 锥度法兰
Agathon
iso_din_aag
导柱
N6580 带锥型和螺母的法兰
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/fs/n6580/n6580_mb-k.prj},{NB=N6580 Mittelbund mit Konus 6580.025.244},{IDNR=6580.025.244},{D1=25},{D2=M 28x1,5},{L1=244},{L2=103},{L3=100},{L4=116},{L5=141},{L6=8.4},{L7=8.4},{D3=33.3},{G=28},{S=1.5},{LX=5},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6580},{LAGER=},{GEWICHT=0.580},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
LX
lx
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.020.237
20
M 22x1,5
237
102
100
115
135
5
0.420
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.025.244
25
M 28x1,5
244
103
100
116
141
5
0.580
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.030.252
30
M 32x1,5
252
103
100
118
149
5
0.900
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.040.301
40
M 42x1,5
301
123
120
140
178
5
ok
2.230
8466.9430
CH
N6580 Mittelbund mit Konu...
6580.050.347
50
M 52x1,5
347
143
140
160
204
5
7.200
8466.9430
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表