카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-6801 - Linear Bearing Brake Kits - T-Handle
80/20
Metric
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/linear_motion/40_6801_asmtab.prj},{NB=40-6801},{PN=40-6801},{SERIES=40 Series},{TYPE=T - Handle},{COL=Black},{A=60.37},{B=13.05},{C=19.05},{D=9.65},{T=1.40},{TL=5/16-18 X 1.25},{W=.046},{PPATH=40_6801_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
T Thickness (Washer)
[mm]
TL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
40-6801
40-6801
40 Series
T - Handle
Black
60.37
13.05
19.05
9.65
1.40
5/16-18 X 1.25
.046
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성