您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21495-01 - 直线滑动轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
线性滚珠轴承, 直线滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21495-01.prj},{NB=21495-01-301},{BEST=21495-01-301},{AUSF=offen},{D=30},{D1=47},{G=72},{L=68},{L1=51.80},{L2=1.90},{W=14.2},{GEW=0.1627},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495433516},{FILTER=NORELEM},{DD=30},{G1=3},{G2=3.0},{WK=72},{F1=2},{F2=0},{FF1=2.000},{FF2=0.000},{VERS=2.000},{DX=44.500},{T=2.000},{XA=20.700},{XB=42.000},{XC=25.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
G
角件
[°]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21495-01-081
21495-01-081
开口
8
16
60
25
16.28
1.14
5.1
0.0105
Yes
76169951
4059495458656
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-101
21495-01-101
开口
10
19
60
29
22.04
1.32
6.4
0.0148
Yes
76169951
4059495458663
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-121
21495-01-121
开口
12
22
78
32
22.64
1.32
7.6
0.0197
Yes
76169951
4059495433479
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-161
21495-01-161
开口
16
26
78
36
24.64
1.32
10.4
0.0279
Yes
76169951
4059495433486
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-201
21495-01-201
开口
20
32
60
45
31.26
1.63
10.8
0.0458
Yes
76169951
4059495433493
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-251
21495-01-251
开口
25
40
60
58
43.80
1.90
13.2
0.1003
Yes
76169951
4059495433509
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-301
21495-01-301
开口
30
47
72
68
51.80
1.90
14.2
0.1627
Yes
76169951
4059495433516
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-050
21495-01-050
闭合
5
12
0
22
14.28
1.14
0.0
0.0049
Yes
76169951
4059495458625
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-080
21495-01-080
闭合
8
16
0
25
16.28
1.14
0.0
0.0125
Yes
76169951
4059495458632
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-100
21495-01-100
闭合
10
19
0
29
22.04
1.32
0.0
0.0177
Yes
76169951
4059495458649
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-120
21495-01-120
闭合
12
22
0
32
22.64
1.32
0.0
0.0244
Yes
76169951
4059495433424
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-160
21495-01-160
闭合
16
26
0
36
24.64
1.32
0.0
0.0356
Yes
76169951
4059495433431
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-200
21495-01-200
闭合
20
32
0
45
31.26
1.63
0.0
0.0615
Yes
76169951
4059495433448
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-250
21495-01-250
闭合
25
40
0
58
43.80
1.90
0.0
0.1216
Yes
76169951
4059495433455
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21495-01-300
21495-01-300
闭合
30
47
0
68
51.80
1.90
0.0
0.1917
Yes
76169951
4059495433462
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表