2.4.1.H.1 DIN - Hygienic flange connection DIN 11853-2 / complete flange connection
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.1.H Hygienic flange connection DIN 11853-2 / complete flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_flanschverbin_din11853_2_kom_fver/din_hyg_flv_din_11853_2_asmtab.prj},{NB=Hygiene-Flanschverbindung DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706181 999277 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=48},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{NDM=8.000},{CC=30.000},{PPATH=din_hyg_flv_din_11853_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic flange connectio...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
48
54
37
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706177
999279
Hygienic flange connectio...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
48
59
42
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705254
999279
Hygienic flange connectio...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
48
64
47
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706178
999279
Hygienic flange connectio...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
48
70
53
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706179
999279
Hygienic flange connectio...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
48
76
59
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706180
999279
Hygienic flange connectio...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
48
82
65
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706181
999279
Hygienic flange connectio...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
48
94
77
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706182
999279
Hygienic flange connectio...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
48
113
95
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706183
999279
Hygienic flange connectio...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
52
133
112
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706184
999279
Hygienic flange connectio...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
52
159
137
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706185
999279
Hygienic flange connectio...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
56
183
161
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706186
999279
Hygienic flange connectio...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
56
213
188
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706187
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성