피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1188950000 - E1WS/20S/NPT1/2-WM
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Cable gland
Cable gland Ex/EMC (electrical installation)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/08/04/1188950000.prj},{NB=1188950000},{MANUID=1188950000},{AAH508=16},{AAH509=12.500},{ABC354=13.600},{ABC360=11.700},{ABC361=8},{ABC362=1.250},{ABC363=0.900},{BAB707=62.500},{AAF040=0.138},{AAD931=85369010},{AAO676=1188950000},{AAO663=4050118086331},{PREVIEW=../../../../_pool_/e4/60/11846500004300.png},{MANUTYPEDESC=E1WS/20S/NPT1/2-WM},{DESCSHORT=Ex cable gland (metal) straight, 1/2\" NPT, 13.6 mm, Single-wire armouring, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, Stainless steel 1.4404},{DESCLONG=Cable gland for use in explosive risk zones (Ex e and Ex d). The cable gland can be used with armoured or unarmoured cables.},{GTIN=4050118086331},{MANUNAME=Weidmueller Group}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAG746
mounting thread
ⁿ/ₐ
AAH508
max. sealing range
[mm]
AAH509
min. sealing range
[mm]
AAS484
Bend protection present
ⁿ/ₐ
AAS485
Counter nut present
ⁿ/ₐ
AAW254
Design
ⁿ/ₐ
ABC354
thread length connection thread
[mm]
ABC356
material of the sealing insert
ⁿ/ₐ
ABC359
for armored cables
ⁿ/ₐ
ABC360
max. sealing value inner jacket
[mm]
ABC361
min. sealing value inner mat
[mm]
ABC362
max. thickness of the reinforcement
[mm]
ABC363
min. thickness of the reinforcement
[mm]
ABC364
type of seal Ex
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAB707
overall height
[mm]
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAD833
Explosion protection categories for gases
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1188950000
1188950000
E1WS/20S/NPT1/2-WM
Ex cable gland (metal) st...
Cable gland for use in ex...
4050118086331
Weidmueller Group
IP66
1/2 Zoll NPT
16
12.500
No
No
straight
13.600
Silicone
Yes
11.700
8
1.250
0.900
Other
stainless steel - 1.4404
62.500
Yes
0.138
85369010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성