【收敛品】: KQ2LF 内螺纹弯头 - 快换接头 内螺纹弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2lf.prj},{NB=KQ2LF06-03},{PART=KQ2LF06-03},{S=6},{T=3/8},{H=19},{D1=12.8},{D2=10},{L1=20.5},{L2=26.0},{M=17.0},{N=11.4},{U=9.0},{W=20},{TT1=16.662},{TT2=14.95},{TT3=1},{RP=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
最大直径
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm²]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm²]
W
质量
[g]
KQ2LF04-M5
KQ2LF04-M5
4
M5 x 0.8
8
10.4
8
18.5
14.5
16.0
3.5
3.5
5
KQ2LF04-M6
KQ2LF04-M6
4
M6 x 1.0
8
10.4
8
18.5
15.5
16.0
3.5
3.5
5
KQ2LF04-01
KQ2LF04-01
4
1/8
14
10.4
10
18.5
21.0
16.0
4.2
4.2
13
KQ2LF04-02
KQ2LF04-02
4
1/4
17
10.4
10
18.5
24.5
16.0
4.2
4.2
20
KQ2LF06-M5
KQ2LF06-M5
6
M5 x 0.8
8
12.8
8
20.5
15.0
17.0
3.5
3.5
5
KQ2LF06-M6
KQ2LF06-M6
6
M6 x 1.0
8
12.8
8
20.5
16.0
17.0
3.5
3.5
6
KQ2LF06-01
KQ2LF06-01
6
1/8
14
12.8
10
20.5
22.0
17.0
11.4
9.0
13
KQ2LF06-02
KQ2LF06-02
6
1/4
17
12.8
10
20.5
25.5
17.0
11.4
9.0
20
KQ2LF06-03
KQ2LF06-03
6
3/8
19
12.8
10
20.5
26.0
17.0
11.4
9.0
20
KQ2LF08-01
KQ2LF08-01
8
1/8
14
15.2
12
23.5
23.0
18.5
21.6
14.9
16
KQ2LF08-02
KQ2LF08-02
8
1/4
17
15.2
12
23.5
26.5
18.5
21.6
14.9
22
KQ2LF08-03
KQ2LF08-03
8
3/8
19
15.2
12
23.5
27.0
18.5
21.6
14.9
23
KQ2LF10-02
KQ2LF10-02
10
1/4
17
18.5
17
26.5
28.0
21.0
21.6
14.9
27
KQ2LF10-03
KQ2LF10-03
10
3/8
19
18.5
17
26.5
28.5
21.0
35.2
25.0
27
KQ2LF10-04
KQ2LF10-04
10
1/2
24
18.5
17
26.5
32.5
21.0
35.2
25.0
46
KQ2LF12-02
KQ2LF12-02
12
1/4
17
20.9
17
28.5
29.5
22.0
50.2
39.7
29
KQ2LF12-03
KQ2LF12-03
12
3/8
19
20.9
17
28.5
30.0
22.0
50.2
39.7
29
KQ2LF12-04
KQ2LF12-04
12
1/2
24
20.9
17
28.5
34.0
22.0
50.2
39.7
48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表