目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带DS的普通结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_normal_rz.prj},{NB=1153702081},{BZ=1153702081},{VK=24-BSE-S14-G1/2B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 14},{ROHRAD=14.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM=20.955},{L1=38.0},{L2=20.0},{L3=19.0},{L4=38.5},{SW2=27},{SW3=27},{SW4=27},{I=11},{AM=115},{KONUSD=14.000},{KONUST=8.000},{KONUSAD=16.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW4H=7.100},{HOHLB=10.000},{STD=27.200},{BD=24.200},{X1=7.500},{X2=7.500},{Y1=7.000},{Y2=7.000},{DDKR=26.000},{DK=23.600},{HDKR=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1152002081
1152002081
24-BSE-LL4-G1/8B
LL 4
PB 100
G 1/8 A
22.0
11.5
8.0
18.5
14
10
14
6
15
1152102081
1152102081
24-BSE-LL6-G1/8B
LL 6
PB 100
G 1/8 A
22.0
10.0
9.0
20.5
14
12
14
6
15
1152152081
1152152081
24-BSE-LL8-G1/8B
LL 8
PB 100
G 1/8 A
23.0
11.0
10.0
22.5
14
14
14
6
15
1153002081
1153002081
24-BSE-L6-G1/8B
L 6
PB 250
G 1/8 A
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14
14
6
20
1153052081
1153052081
24-BSE-L8-G1/4B
L 8
PB 250
G 1/4 A
28.0
13.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153102081
1153102081
24-BSE-L10-G1/4B
L 10
PB 250
G 1/4 A
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153152081
1153152081
24-BSE-L12-G3/8B
L 12
PB 250
G 3/8 A
30.0
15.5
15.5
33.0
22
22
22
9
75
1153172081
1153172081
24-BSE-L12-G1/2B
L 12
PB 250
G 1/2 A
32.5
18.0
19.0
38.0
27
22
27
11
110
1153202081
1153202081
24-BSE-L15-G1/2B
L 15
PB 250
G 1/2 A
34.5
19.0
19.0
38.0
27
27
27
11
110
1153252081
1153252081
24-BSE-L18-G1/2B
L 18
PB 160
G 1/2 A
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32
27
11
100
1153302081
1153302081
24-BSE-L22-G3/4B
L 22
PB 160
G 3/4 A
41.5
25.0
24.0
48.0
36
36
32
13
150
1153502081
1153502081
24-BSE-S6-G1/4B
S 6
PB 250
G 1/4 A
30.0
15.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153552081
1153552081
24-BSE-S8-G1/4B
S 8
PB 250
G 1/4 A
30.0
15.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153602081
1153602081
24-BSE-S10-G3/8B
S 10
PB 250
G 3/8 A
32.0
16.0
15.5
33.0
22
22
22
9
70
1153652081
1153652081
24-BSE-S12-G3/8B
S 12
PB 250
G 3/8 A
32.0
16.0
16.5
36.0
24
24
22
9
70
1153702081
1153702081
24-BSE-S14-G1/2B
S 14
PB 250
G 1/2 A
38.0
20.0
19.0
38.5
27
27
27
11
115
1153752081
1153752081
24-BSE-S16-G1/2B
S 16
PB 160
G 1/2 A
39.5
21.0
20.5
42.0
30
30
27
11
100
1153802081
1153802081
24-BSE-S20-G3/4B
S 20
PB 160
G 3/4 A
45.5
24.0
24.0
48.0
36
36
32
13
150
1153002007
1153002007
24-BSEC-L6-G1/8B
L 6
PB 250
G 1/8 A
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14
14
6
20
1153052007
1153052007
24-BSEC-L8-G1/4B
L 8
PB 250
G 1/4 A
28.0
13.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153102007
1153102007
24-BSEC-L10-G1/4B
L 10
PB 250
G 1/4 A
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153152007
1153152007
24-BSEC-L12-G3/8B
L 12
PB 250
G 3/8 A
30.0
15.5
15.5
33.0
22
22
22
9
75
1153172007
1153172007
24-BSEC-L12-G1/2B
L 12
PB 250
G 1/2 A
32.5
18.0
19.0
38.0
27
22
27
11
110
1153202007
1153202007
24-BSEC-L15-G1/2B
L 15
PB 250
G 1/2 A
34.5
19.0
19.0
38.0
27
27
27
11
110
1153252007
1153252007
24-BSEC-L18-G1/2B
L 18
PB 160
G 1/2 A
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32
27
11
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表